Česká republika - Čeština

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostní třída II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 93927700
Úplný objednací kód: 871869693927700

Specifikace

Kód řady svítidel
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
EB [Elektronický]
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505017432 cs_CZ pdf 111.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505017432_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505017432_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 LDT