Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66
BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Černá, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Specifikace
- Kód řady svítidel LED50 [LED module 5000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let