Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 33, Bezpečnostní třída II, IP66, STD
BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 33, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED24 [LED Module 2400 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let