Signify Metronomis LED Sharp

Metronomis LED: hra světla a stínu

Nové

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Metronomis LED je první řada svítidel pro montáž na vršek sloupu na světě, která nabízí paletu světelných efektů pro jedinečné kontextové a estetické osvětlení prostředí. Inovativní hra odrazů, světla a stínu, která vrhá vzor na zem nebo do mísy a vytváří tak dodatečnou atmosféru. K dispozici jsou čtyři ikonické designy: Metronomis LED svítilna (BDS650), Metronomis LED svítilna s kloboukem (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) a Metronomis LED Fluid (BDS670). Každý design svítidla má vizuální a modulární vazbu na Metronomis I, zredukovanou na jeho základní prvky. Během dne se diskrétní a transparentní design snoubí s kontextem města, ať už jde o současnou nebo klasickou architekturu a okolí, zatímco jeho noční vzhled je současně funkční a dekorativní. Řada Metronomis LED je flexibilní a modulární a nabízí řadu sloupů a širokou škálu efektů. To umožňuje architektům a světelným designérům vytvářet jednotný a konzistentní světelný design napříč jakoukoli městskou krajinou a zároveň odrážet rozdíly v městské kultuře a historii. Metronomis LED také nabízí všechny výhody LEDGINE. Tato řada svítidel je energeticky úsporná, snadno se udržuje a modernizuje a je navržena tak, aby si po celou dobu své životnosti zachovala vynikající kvalitu světla.

Výhody

  • Dosáhněte jedinečné identity města s čistým designem a celou řadou světelných efektů

  • Úplné a moderní řešení s jednotným designem sloupu a svítidla

Vlastnosti

  • Velký výběr světelných efektů (na zemi, uvnitř/vně krytu)

  • Možnost 2D gravírování pro další přizpůsobení svítidel

Použití

  • Městská centra a náměstí
  • Obchodní a administrativní centra
  • Obytné čtvrti a architektonické oblasti
  • Cyklostezky, stezky pro pěší

Stahování