Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 30.5 W, 3200 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Metronomis, vertikální vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10

BDS660 LED40/727 I MDV DF SRT C500 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3200 lm, 30.5 W, 105 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Metronomis, vertikální vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Kabel 0,5 m bez konektoru, Šroubový konektor

Kód objendávky: 19989700
Úplný objednací kód: 871951419989700

Stahování