Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Metronomis, široký rozptyl, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10

BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis, široký rozptyl, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Kabel 0,5 m bez konektoru, Šroubový konektor

Kód objendávky: 19997200
Úplný objednací kód: 871951419997200

Stahování