Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 46.5 W, 6800 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis, střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10

BDS660 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6800 lm, 46.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis, střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor

Kód objendávky: 19960600
Úplný objednací kód: 871951419960600

Stahování