Česká republika - Čeština

Philips Copenhagen LED gen2 mini

Copenhagen LED Gen2: nadčasový design a technologie připravené na budoucnost

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Na návrhu původního svítidla Copenhagen se v šedesátých letech podílela kancelář městského architekta v Kodani. Cílem bylo vylepšit pomocí osvětlení estetický vzhled města. Svítidlo dostalo nadčasový design a dnes je k dispozici ve dvou typech: Copenhagen City LED Gen2 je určeno pro městské a obytné oblasti, kde je prioritou světelná pohoda, zatímco vysoce výkonná svítidla Copenhagen LED Gen2 se skvěle hodí mimo jiné k osvětlení silnic. Druhá generace svítidel Copenhagen LED je k dispozici v řadě velikostí, od mini až po mega. Díky tomu je vhodné pro jakýkoli typ aplikace a zároveň je zajištěno vyvážení rozměrů svítidla a sloupu, takže každá instalace harmonicky splyne s okolím. K dispozici jsou různé druhy zavěšení, které umožňují různé možnosti montáže a poskytují maximální volnost při instalaci. Díky vestavěné platformě LEDGINE-O a široké škále optiky přizpůsobené konkrétní aplikaci poskytují LED svítidla Copenhagen správné množství světla ve správném směru na vaší ulici, což umožňuje významné úspory energie. Svítidlo je k dispozici s jednou nebo dvěma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), díky čemuž je svítidlo připraveno na budoucnost. To znamená, že Copenhagen LED Gen2 je připraveno k propojení s pokročilými softwarovými aplikacemi pro řízení a osvětlení, jako je Interact, nebo se senzory, jako je Outdoor Sensor Bundle (OSB). A díky tomu, že je horní patice SR integrována do krytu, opticky nenarušuje krásný čistý design svítidla. Navíc je každé svítidlo Copenhagen LED Gen2 BPS559, BRS561, BRS562 a BRS563 jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu můžete rychleji a snáze provádět operace údržby a programování a vytvořit si digitální knihovnu prvků osvětlení a náhradních dílů.

Výhody

  • Díky vysoké účinnosti systému LEDGINE-O a velkému výběru optiky lze dosáhnout vynikajících úspor energie a rozptylu světla.

  • Připraveno na budoucnost s paticemi Zhaga-D4i SR umožňujícími připojení k ovládacím prvkům a snímačům Interact

Vlastnosti

  • 4 velikosti (mini, malá, velká a velmi velká) vhodné pro nejrůznější montážní výšky a způsoby montáže: boční vstup, nástěnné rameno, vrchol sloupku, řetězovka nebo středové upevnění

  • Možnost vybírat z více než 50 druhů paprsků a vnitřních clon, které se hodí ke každé konfiguraci

Použití

  • Dopravní komunikace: dálnice, silnice (velká a velmi velká verze)
  • Velké ulice a průmyslové zóny (velká verze)
  • Menší ulice a parkoviště (malá verze)
  • Cyklostezky, pěší stezky, přechody (verze Mini)

Stahování