Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 11.4 W, 1435 lm, 2700 K, CRI70, Síť GPRS, Střední vyzařování 31, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BPS559 LED15/727 II DM31 GW CLO SRTB C4K
Popis výrobku
Urban road & street light, Polyetylén, Bílá, Montážní konzola pro sloup, průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 1435 lm, 11.4 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 31, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Kabel 4,0 m bez konektoru
Specifikace
- Kód řady svítidel LED15 [LED module 1500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle