Signify Copenhagen City LED gen2 malá
Copenhagen City LED Gen2: příjemné světlo pro vaše město, připravené na budoucnost
informace o řadě výrobků
Popis
Na návrhu původního svítidla Copenhagen se v šedesátých letech podílela kancelář městského architekta v Kodani. Cílem bylo vylepšit pomocí osvětlení estetický vzhled města. Svítidlo dostalo nadčasový design a dnes je k dispozici ve dvou typech: Copenhagen City LED Gen2 je určeno pro městské a obytné oblasti, kde je prioritou světelná pohoda, zatímco vysoce výkonná svítidla Copenhagen LED Gen2 se skvěle hodí mimo jiné k osvětlení silnic. Druhá generace Copenhagen City LED nabízí velmi komfortní vyzařování světla s minimálním oslněním, což umožňují zaoblené LED moduly kopírující tvar svítidla. Možnost opálového krytu skýtá další možnosti, jak zvýšit dopad osvětlení. Je také ideální pro vytváření identity města, protože jej lze použít k vytvoření statického i dynamického osvětlení s jakoukoli barvou světla. Svítidlo lze dodat s různými závěsy a optikou, které nabízejí maximální svobodu v navrhování osvětlení pro aplikace v centru města či v obytných oblastech. K dispozici je také řada specializovaných výložníků pro dotvoření konzistentního návrhu osvětlení bez ohledu na způsob využití svítidla. Je také k dispozici s jednou nebo dvěma paticemi Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), díky nimž je svítidlo připraveno na budoucnost. To znamená, že Copenhagen City LED Gen2 je připraveno k propojení s pokročilými softwarovými aplikacemi pro řízení a osvětlení, jako je Interact, nebo se senzory, jako je Outdoor Sensor Bundle (OSB). A díky tomu, že je horní patice SR integrována do krytu, opticky nenarušuje krásný čistý design svítidla. Kromě toho je každé svítidlo Copenhagen City LED Gen2 BRS761, BRS762 a BRS763 jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu můžete rychleji a snáze provádět operace údržby a programování a vytvořit si digitální knihovnu prvků osvětlení a náhradních dílů.
Výhody
Jedinečný estetický design s perfektní integrací LED a vynikající povrchovou úpravou
Extrémně komfortní osvětlení se zvýšeným LED modulem v kulatém provedení a s volitelným matným difuzorem
Vlastnosti
3 velikosti vhodné pro nejrůznější montážní výšky a způsoby montáže (verze „malá“, „velká“ a „mega“): boční vstup, vrchol sloupku, řetězovka nebo středové upevnění
Velká nabídka teploty chromatičnosti a barevného podání pro různá prostředí: 2200K, 2700K, 3000K a 4000K