Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 912300024412
Úplný objednací kód: 871869987869600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování