Česká republika - Čeština

Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060514
Úplný objednací kód: 872016956849500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED80 [LED module 8000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování