Česká republika - Čeština

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Vysoce výkonný světlomet se skutečnou modularitou

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlou, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

  • Velká flexibilita designu díky hlavám s individuálně nastavitelným sklonem a ovládacím prvkům

  • Šest různých rozptylných čoček (od úzké bodové po širokoúhlou) pro vytvoření správného efektu osvětlení

Vlastnosti

  • Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K

  • Volitelně: 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Parky a náměstí
  • Krajina

Varování a bezpečnost

  • Pouze pro venkovní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 cs_CZ pdf 1.9 MB
Instalační pokyny
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniFlood M G2
Více položek