Philips Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni

Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni: Zapuštěné nástěnné svítidlo se přisazuje na povrch, například v garážích, vchodech, venkovních terasách a na zdech na zahradě.

Výrobky

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
911401698508
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
911401698608

informace o řadě výrobků

Popis

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni lze snadno instalovat podle potřeb konkrétní situace a poskytne vašemu okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Výhody

  • Moderní a vylepšený design.

  • Zapuštěná montáž na stěnu s vysokým příkonem (12 W) a možností upravit příkon na 20 W.

Vlastnosti

  • Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.

  • Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.

Použití

  • Chodníky
  • Parky a náměstí
  • Venkovní parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni cs_CZ pdf 189.4 kB
Instalační pokyny
BWP400 pdf 4.0 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni
Více položek - Visuals
Soubor Revit
BWP400 A zip 414.5 kB