Philips UniStrip G4

UniStrip G4 – Nejlepší lineární přisazené LED svítidlo ve své třídě pro venkovní pevné nebo dynamické architektonické osvětlení

Výrobky

BCP386 60LED 40K 24V 60 L100
BCP386 60LED 40K 24V 60 L100
911401780522

informace o řadě výrobků

Popis

UniStrip G4 je přisazené exteriérové LED svítidlo vhodné pro fasády a venkovní architektonické osvětlení. Jedna řada, která vyhoví všem vašim potřebám, včetně nasvětlování stěn, tečného osvětlení a lineárního osvětlení světlomety. Odolné mechanické a vysoce výkonné optické provedení je ideální pro osvětlení fasád budov, mostů, nadjezdů a všude tam, kde je potřeba lineární osvětlovací řešení. Dostupné verze v bílých a monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé, stejně jako s volitelným řídicím rozhraním DMX s až 8 pixely (8IDs) dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

  • Dostupné verze s LED s vysokým a nízkým příkonem

  • Nejrůznější rozptylné čočky pro všechna možná použití

Vlastnosti

  • Šest podřad s různým příkonem od 3 do 120 W.

  • Verze pro stejnosměrný nebo střídavý proud

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Krajina
  • Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

  • Pouze pro venkovní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniStrip G4 cs_CZ pdf 718.6 kB
Instalační pokyny
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniStrip G4
Více položek - Visuals