Philips UniSpot

Sofistikované a kompaktní venkovní bodové světlo

Výrobky

BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB
911401733564
BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB
911401733574
BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W
911401733644
BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
911401733654
BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W
BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W
911401733664
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
911401733784

informace o řadě výrobků

Popis

Philips UniSpot se vyznačuje sofistikovaným a kompaktním designem, který vyvažuje krásu a funkčnost a nenápadně zapadá do různých městských aplikací. Bodová světla řady UniSpot se vyznačují válcovou geometrií rozdělenou na dvě části. Přední část zajišťuje osvětlení, zatímco zadní část se připojuje k vytápění nebo jiným systémům pomocí různého příslušenství. Dva informační štítky na stojanu a základně usnadňují a zjednodušují instalaci.

Výhody

  • Elegantní a minimalistický design, vhodný pro různé scénáře použití

  • Široký výběr optiky a barev

Vlastnosti

  • Standardní: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K a 4000K

  • Volitelné 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatický a RGB+5700K,

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Městské budovy
  • Parky a náměstí​

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniSpot cs_CZ pdf 464.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniSpot
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Sada řady IES
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB