Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Vysoce výkonný světlomet se skutečnou modularitou

Výrobky

BVP353 12LED 27K 220V L15 10
BVP353 12LED 27K 220V L15 10
911401745423
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
911401745433
BVP353 12LED 40K 220V L15 10
BVP353 12LED 40K 220V L15 10
911401745443
BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX
911401745453
BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX
911401745463
BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX
911401745473
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
911401745483
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493

informace o řadě výrobků

Popis

Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlou, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

  • Velká flexibilita designu díky hlavám s individuálně nastavitelným sklonem a ovládacím prvkům

  • Šest různých rozptylných čoček (od úzké bodové po širokoúhlou) pro vytvoření správného efektu osvětlení

Vlastnosti

  • Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K

  • Volitelně: 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Parky a náměstí
  • Krajina

Varování a bezpečnost

  • Pouze pro venkovní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 cs_CZ pdf 1.4 MB
Instalační pokyny
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniFlood M G2
Více položek - Visuals