Philips UniFlood C Pro

Architektonický LED světlomet pro pevné nebo dynamické osvětlení

Výrobky

BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP
BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP
911401775363
BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP
BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP
911401775373
BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP
BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP
911401775383
BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP
BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP
911401775393
BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP
BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP
911401775403
BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP
BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP
911401775413
BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP
BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP
911401775423
BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP
BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP
911401775433

informace o řadě výrobků

Popis

Philips UniFlood C Pro nabízí jedinečnou robustní eleganci s válcovým tvarem a hladkými liniemi, které krásně propojují přední a zadní kryt. Jedná se o architektonický světlomet s kompaktním designem, kde každý prvek má svůj účel. Přední část poskytuje výjimečné osvětlení, zatímco zadní část obsahuje všechny elektrické komponenty. Žebra umístěná mezi nimi odvádějí teplo a slouží také jako dekorativní prvek. Philips UniFlood C Pro pro venkovní umístění je nákladově efektivní architektonický LED světlomet navržený pro fasádní, terénní a venkovní světlometové osvětlení. Robustní mechanický design a vysoce účinná optika z něj činí ideální osvětlení vícepatrových venkovních fasád, mostů, pamětihodností a památek. Architektům a designérům poskytuje volnost ve výběru ze široké škály konceptů a návrhů, a to díky řadě barev, různým rozptylným čočkám a volitelnému řídicímu rozhraní DMX512/RDM.

Výhody

  • Dostupné jsou v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé

  • Široký rozsah vyzařovacích úhlů od úzkých po široké

Vlastnosti

  • Robustní provedení s krytím IP66 pro venkovní použití

  • Optické vyzařování: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° a 60°

Použití

  • Mosty, Památky, Fasády
  • Krajina
  • Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

  • Pouze pro venkovní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro cs_CZ pdf 1.1 MB
Instalační pokyny
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Více položek - Visuals