Philips Uni držák na zeď

Nástěnný držák Uni: Nástěnný držák Urban se používá na povrchu, např. v parkovacích garážích, vchodech, venkovních terasách a stěnách v zahradě.

Výrobky

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
911401698008
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401698208
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
911401698408

informace o řadě výrobků

Popis

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Nastavitelný montážní úhel umožňuje snadno svítidlo Philips Uni instalovat dle požadavků, což poskytne okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Nástěnné svítidlo Philips Uni k montáži na zeď vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Výhody

  • • Moderní a vylepšený design

  • • Nastavitelný montážní úhel (0-90)

Vlastnosti

  • Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.

  • Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.

Použití

  • Chodníky
  • Parky a náměstí
  • Venkovní parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Uni držák na zeď cs_CZ pdf 279.9 kB
Instalační pokyny
BWP42X pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Uni držák na zeď
Více položek - Visuals
Soubor Revit
BWP42X A zip 1.2 MB
Soubor Revit
BWP42X B zip 1.5 MB