Philips TUV TL Mini

Světelný zdroj:

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Nízkotlaké rtuťové výbojky se skleněnou trubicí

Výhody

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Vlastnosti

  • Vyzařuje krátkovlnné ultrafialové záření s nejvyšší intenzitou při vlnové délce 253,7 nm (UV-C) vhodné pro dezinfekci

  • Filtrační sklo výbojky potlačuje záření vlnové délky 185 nm, jež vyvolává tvorbu ozónu

Použití

  • Zabíjení nebo zneškodňování bakterií, virů a ostatních jednoduchých organizmů
  • Dezinfekce vzduchu, vody a povrchů v nemocnicích, bakteriologickém výzkumu a farmaceutickém průmyslu a dále v potravinářství, např. v mlékárnách, pivovarech a pekárnách
  • Dezinfekce pitné vody, odpadní vody, plaveckých bazénů, klimatizací, chlazených skladů, balicích materiálů atd.
  • Používá se v řadě fotochemických procesů

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TUV TL Mini cs_CZ pdf 168.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TUV TL Mini
Více položek - Visuals