Česká republika - Čeština

Philips ActiLume DALI

ActiLume Dali

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Systém ovládání osvětlení ActiLume společnosti Philips se skládá z malého a lehkého čidla a ovladače zkonstruovaného tak, aby jeho integrace do svítidel byla snadná. Systém ActiLume je opravdovým řešením typu plug & play pro otevřené nebo uzavřené kanceláře. Používá se v koncepci řídicího svítidla a závislých svítidel, jeho používání a instalace je snadná. K dispozici jsou konkrétní aplikační návody, které pomohou specifikovat a používat systém optimálním způsobem

Výhody

  • Systém řízení osvětlení postavený na protokolu DALI navržený pro maximální komfort a energetické úspory až 75% (v plně automatickém módu a v kombinaci s předřadníky Philips HF-Regulator Touch and DALI).

  • ActiLume je systém ovládání typu plug & play (zapoj a používej), který nevyžaduje žádné speciální školení řízení osvětlení. Systém je podporován jednoduchými speciálními přehledy popisujícími použití a instalaci.

Vlastnosti

  • Systém ActiLume se skládá ze tří moderních miniaturních senzorů, které jsou kombinovány a řídící jednotkou obsahující řadu předprogramovaných módů

  • Dva nejužívanější módy, individuální a open space kancelář, mohou být vybrány jednoduchým stlačením servisního tlačítka

Použití

  • Systém ActiLume je navržen pro všechny způsoby využití pro kanceláře od otevřeného prostoru po jednotlivé uzavřené kanceláře, vestibuly nebo toalety a od chodeb až po malé jednací místnosti.
  • Nabízí konkrétní komfortní režimy, například pro školy, pásy osvětlení a koncepce přímého/nepřímého osvětlení
  • Systém je optimalizován pro výšky 2,5 až 4 metry

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet ActiLume DALI cs_CZ pdf 209.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-ActiLume DALI
Více položek - Visuals