Signify Dynalite Ovladače zatížení

Přijímají instrukce ze sítě a podle potřeby upravují své řízené výstupy.

Výrobky

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
51646200
DDMIDC8
50784200

informace o řadě výrobků

Popis

Regulátory zátěže obsahují všechny prvky – napájecí zdroj, síťové porty, výstupní obvody a řídicí mikroprocesor – potřebné k provozu skupin osvětlení, za které jsou odpovědné. Veškeré informace o pojmenování kanálů, adresování kanálů, adresování oblastí a úrovních scén kanálů jsou uloženy v paměti regulátoru zátěže. Dynalite nabízí širokou škálu regulátorů zátěže, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby podporovaly různé požadavky projektu a více typů svítidel. Řada regulátorů zátěže nabízí různé typy výstupních obvodů pro spínání, stmívání na náběžné/sestupné hraně signálu, PWM stmívání, DALI a řízení 0–10 V. Řídicí jednotky nabízejí řadu kanálových kapacit od 2 do 20 A a také možnost montáže na zeď nebo na DIN lištu.

Výhody

  • Odolné provedení

  • Široký rozsah kapacit a kanálů

Použití

  • Obchody a pohostinství, kanceláře a průmysl
  • Veřejné prostory, stadiony a víceúčelová střediska
  • Byty

Stahování

Vizuální materiály

Family-Photographs-Ovladače zatížení
Více položek - Visuals