Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913700609466
Úplný objednací kód: 871150091017230

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
27 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700609466 cs_CZ pdf 201.4 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700609466_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700609466_EU
Více položek - Visuals