Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713032166
Úplný objednací kód: 872790090551900

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)
18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713032166 cs_CZ pdf 458.8 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Další technická data
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713032166_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Více položek - Visuals