Česká republika - Čeština

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713034366
Úplný objednací kód: 872790095230800

Specifikace

  • Vstupní napětí
    220 až 240 V
  • Frekvence sítě
    50 to 60 Hz
  • Vstupní frekvence
    50 až 60 Hz
  • Šířka náběhového proudu
    0,38 ms
  • Špička náběhového proudu (max.)
    35 A
  • Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
    8

Stahování

Řada

Produkt