Philips HF-Matchbox Red

Robustní design, kompaktní provedení

Výrobky

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700420666
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
913700422866
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
913700423266
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
913700423466

informace o řadě výrobků

Popis

HF-Matchbox Red je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Red se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEI) těchto produktů je A2.

Výhody

  • Lze jej používat v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu.

  • Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.

Vlastnosti

  • Více než 60000 zapnutí/vypnutí jednoho světelného zdroje (v závislosti na kombinaci světelného zdroje a předřadníku)

  • Vhodný pro nouzový provoz se stejnosměrným proudem a s napětím v rozmezí 190 až 254 V

Použití

  • Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
  • Určeno zejména pro použití v interiérech, například v bodových reflektorech, stropních svítidlech, světelných schránkách a svítidlech nouzového či bezpečnostního osvětlení, používaných často v prodejnách, kancelářských budovách, hotelech, soukromých domech a bytových domech
  • Domácí použití, jako je osvětlení exteriérů zahrady, garáží či schodišť

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red cs_CZ pdf 580.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Více položek - Visuals