Philips HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V

Popis výrobku

Philips HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V

Kód objendávky: 913700692866
Úplný objednací kód: 871829166914200

Specifikace

Vstupní napětí
208-240-277 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Účiník při 50% zatížení (min.)
0,93
Svodový proud (max.)
0,7 mA
Šířka náběhového proudu
0,24 ms
Vstupní proud (jmen.)
0.26 A
Špička náběhového proudu (max.)
28 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
11
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700692866 cs_CZ pdf 223.8 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700692866_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700692866_EU
Více položek - Visuals