Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V

Popis výrobku

Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V

Kód objendávky: 913700685966
Úplný objednací kód: 871829124153900

Specifikace

Vstupní napětí
208-240-277 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Účiník při 50% zatížení (min.)
0,98
Svodový proud (max.)
0,7 mA
Šířka náběhového proudu
0,47 ms
Vstupní proud (jmen.)
0.75 A
Špička náběhového proudu (max.)
52 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
5
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700685966 cs_CZ pdf 226.0 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700685966_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700685966_EU
Více položek - Visuals