Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913700646266
Úplný objednací kód: 872790089060000

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
15 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
24

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700646266 cs_CZ pdf 204.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700646266_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Více položek - Visuals