Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913700656566
Úplný objednací kód: 872790088754900

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,50 ms
Špička náběhového proudu (max.)
33 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
14

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700656566 cs_CZ pdf 231.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700656566_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Více položek - Visuals