Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003791202
Úplný objednací kód: 872016930177100

Specifikace

Patice krytky
G9
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003791248 pdf 66.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003791202 cs_CZ pdf 484.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003791202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003791202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D IES 6.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB