Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003790502
Úplný objednací kód: 872016930181800

Specifikace

Patice krytky
G9
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003790502 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 202.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003790502 cs_CZ pdf 487.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003790502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003790502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827 IES 6.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB