Philips CorePro, LED, Kapsle, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Popis výrobku

CorePro, LED, Kapsle, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Kód objendávky: 929002059802
Úplný objednací kód: 871869965818200

Specifikace

Patice krytky
G9
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 176.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002059802 cs_CZ pdf 660.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002059802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB