Philips CorePro, LEDspot, Kapsle, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, Kapsle, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Kód objendávky: 929002055102
Úplný objednací kód: 871869965780200

Specifikace

Patice krytky
G9
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002055102 cs_CZ pdf 950.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002055102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002055102_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB