Philips CorePro, LEDspot, Kapsle, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, Kapsle, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003779202
Úplný objednací kód: 872016930055200

Specifikace

Patice krytky
G4
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 202.2 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003779202 cs_CZ pdf 478.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003779202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB