Philips CorePro, LEDspot, Kapsle, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, Kapsle, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003779102
Úplný objednací kód: 872016930051400

Specifikace

Patice krytky
G4
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003779102 cs_CZ pdf 490.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003779102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB