Philips CorePro, LEDspot, Kapsle, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, Kapsle, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003778902
Úplný objednací kód: 872016930043900

Specifikace

Patice krytky
G4
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003778958 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 272.2 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003778902 cs_CZ pdf 493.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003778902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003778902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro IES 6.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB