Philips CorePro, LEDspot, Kapsle, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, Kapsle, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003609002
Úplný objednací kód: 872016917102200

Specifikace

Patice krytky
GY6.35
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003609002 cs_CZ pdf 484.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003609002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB