Philips CorePro, LEDspot, Kapsle, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, Kapsle, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Kód objendávky: 929002389702
Úplný objednací kód: 871869976779200

Specifikace

Patice krytky
GY6.35
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.2 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002389702 cs_CZ pdf 552.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002389702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002389702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB