Česká republika - Čeština

Philips LED HPI, Tvar T T120, Pouze ze sítě, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Popis výrobku

LED HPI, Tvar T T120, Pouze ze sítě, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004605402
Úplný objednací kód: 872110306429500

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
1 rok

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 174.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004605402 cs_CZ pdf 583.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004605402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB