Česká republika - Čeština

Philips LED HPI, Tvar T, T100, Pouze ze sítě, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Popis výrobku

LED HPI, Tvar T, T100, Pouze ze sítě, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004605202
Úplný objednací kód: 872110306425700

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
1 rok

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004605202 cs_CZ pdf 589.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004605202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB