Česká republika - Čeština

Philips LED HPI, Tvar T T70, Pouze ze sítě, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Popis výrobku

LED HPI, Tvar T T70, Pouze ze sítě, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004604802
Úplný objednací kód: 872110306417200

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
1 rok

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004604802 cs_CZ pdf 592.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004604802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB