Philips CorePro, LED HPI, Tvar T, Pouze ze sítě, 20 W, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Popis výrobku

CorePro, LED HPI, Tvar T, Pouze ze sítě, 20 W, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 h, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002405802
Úplný objednací kód: 871869978103300

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    1 rok

Stahování