Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8
Popis výrobku
CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 h, 127 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky G13
- Nominální životnost 50 000 h
- Cyklus zapnutí 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referenční měření toku Sphere
- Záruční lhůta 3 roky