Philips CorePro, LEDbulb, Tyčová, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, Tyčová, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Kód objendávky: 929001901402
Úplný objednací kód: 871869681451200

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 374.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001901402 cs_CZ pdf 457.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001901402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB