Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001325702
Úplný objednací kód: 871951438986100

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001325702 cs_CZ pdf 555.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001325702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB