Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plast

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT

Popis výrobku

Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003564147
Úplný objednací kód: 872110305776100

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
10 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003564108 pdf 66.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 361.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003564147 cs_CZ pdf 299.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003564147_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003564147_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT IES 594 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB