Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plast

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

Popis výrobku

Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plast, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002306647
Úplný objednací kód: 872110305768600

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
10 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 361.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002306647 cs_CZ pdf 298.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002306647_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002306647_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT IES 609 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB