Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002425292
Úplný objednací kód: 871951434706900

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002425292 pdf 65.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002425292 cs_CZ pdf 764.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002425292_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002425292_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB