Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002025892
Úplný objednací kód: 871951437753000

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002025857 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 180.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002025892 cs_CZ pdf 796.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002025892_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002025892_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G IES 20.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB